Elec. expansion valve coil, ETS 8M
034G8304
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 3.00
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 3.00
총 중량 | 0.22 Kg |
순중량 | 0.192 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595234 |
총 중량 | 0.22 Kg |
순중량 | 0.192 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595234 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
공급 전압 [V] DC | 12 V |
모터 타입 | Uni-polar |
부품 프로그램 이름 | ETS 8M |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 | cURus |
외함 정격 IP | IP67 |
전기 커넥터 | JST XHP-6 |
전력 소비 [W] | 4.1 W |
전류 범위 [A] | 0.26 A |
절연 등급 | B |
제품 액세서리 | 스테퍼 밸브 액세서리 |
제품 용도 | ETS 8M |
제품군 | Expansion valves |
케이블 길이 [in] | 118.1 in |
케이블 길이 [m] | 3 m |
코일 저항 [Ohm] | 46 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 12 pc |
형식 | ETS 8M |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
공급 전압 [V] DC | 12 V |
모터 타입 | Uni-polar |
부품 프로그램 이름 | ETS 8M |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 | cURus |
외함 정격 IP | IP67 |
전기 커넥터 | JST XHP-6 |
전력 소비 [W] | 4.1 W |
전류 범위 [A] | 0.26 A |
절연 등급 | B |
제품 액세서리 | 스테퍼 밸브 액세서리 |
제품 용도 | ETS 8M |
제품군 | Expansion valves |
케이블 길이 [in] | 118.1 in |
케이블 길이 [m] | 3 m |
코일 저항 [Ohm] | 46 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 12 pc |
형식 | ETS 8M |