계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
계속하는 경우, 로그인 상태가 유지되며 기본 설정한 댄포스 온라인 스토어로 연결됩니다.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 2 product(s)
4방변 절환 밸브 코일, STF-01AB500A1
공급 전압 [V] AC: 24, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54
4방변 절환 밸브 코일, STF-01AJ512D1
공급 전압 [V] AC: 220, 주파수 [Hz]: 50 Hz, 외함 정격 IP: IP54