솔레노이드 코일, BZ120C, 케이블, 9.000 m, 멀티 팩

018F4703

솔레노이드 코일, 형식: BZ120C, 외함 정격 IP: IP65, 코일 연결: 케이블, 액츄에이터 사이즈: 13.5 mm

제품 세부정보

총 중량 0.985 Kilogram
순중량 0.923 Kilogram
Volume 3.391 Liter
EAN 5702428890502

 

ATEX 판매 텍스트 -40°C Ta +45°C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
도체 영역 [mm2] 3 x 0.75 mm2
방진방수 등급 Nema (~) 4
부품 프로그램 이름 EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV224B
EV227B
EV250B
상대 습도 [% RH] [최대] 100 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
색깔 파랑
서비스 가능 아니요
승인 ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 BZ120C
전기 연결 비고 접지 연결 배선 4 mm2
전기적 연결 케이블
전력 소비 50Hz [VA] 16 VA
전력 소비 60Hz [VA] 16 VA
전력 소비 [W] 50Hz 8 W
전력 소비 [W] 60Hz 8.5 W
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품 용도 EV220B 15 - 50: NO 밸브 아님
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 45 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 113 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V] 110 V
최대 공급 전압 60Hz [V] 120 V
케이블 길이 [in] 354 in
케이블 길이 [m] 9 m
코일 연결 케이블
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 BZ120C

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality