솔레노이드 코일, BX024CS, 도관 허브, 24 V
솔레노이드 코일, BX024CS, 도관 허브, 24 V

018F4104

전기적 연결: 도관 허브, 공급 전압 [V] AC: 24, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54, 포장 형식: 멀티 팩

제품 세부정보

총 중량 0.41 kg
순중량 0.33 kg
EAN 5702428840941

 

UL 승인 파일명 MH29671
공급 전압 [V] AC 24 V
규정 준수 UL 429
방진방수 등급 Nema (~) 4
부품 프로그램 이름 EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
상대 습도 [% RH] [최대] 97 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
상대 습도 조건 비응축
색깔 검정
서비스 가능 아니요
승인 C UL US 등록
LLC CDC TYSK
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
예비 부품 번호 018F4104
오염 정도 3
외함 정격 IP IP54
유형 명칭 BX024CS
전기 연결 비고 플라잉 리드
전기적 연결 도관 허브
전기적 연결 크기 1/2 in
전기적 연결 표준 UL50E 등급 4
전력 소비 [W] 50Hz 14 W
전력 소비 [W] 60Hz 14 W
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 솔레노이드 밸브
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V] 24 V
최대 공급 전압 60Hz [V] 24 V
케이블 길이 [in] 98 in
케이블 길이 [m] 2.5 m
코일 권선 절연 등급 등급 H - IEC 85
코일 설계 표준 UL 429
코일 연결 1/2 in 도관 허브
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
프레임 설계 외부 금속 프레임
형식 BX024CS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality