Solenoid coil, BJ120CS, Junction Box, 0.20 m, Supply voltage [V] AC: 110, Multi pack
018F4110
Electrical connection: Junction Box, Supply voltage [V] AC: 110, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP30
Electrical connection: Junction Box, Supply voltage [V] AC: 110, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP30
총 중량 | 0.408 Kg |
순중량 | 0.39 Kg |
Volume | 0.3 Liter |
EAN | 5702428841146 |
총 중량 | 0.408 Kg |
순중량 | 0.39 Kg |
Volume | 0.3 Liter |
EAN | 5702428841146 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 파일명 | MH29671 |
공급 전압 [V] AC | 110 V |
규정 준수 | UL 429 |
방진방수 등급 Nema (~) | 2 |
부품 프로그램 이름 |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
상대 습도 [% RH] [최대] | 97 % |
상대 습도 [% RH] [최소] | 0 % |
상대 습도 조건 | 비응축 |
색깔 | 검정 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
C UL US 등록 LLC CDC TYSK |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
예비 부품 번호 | 018F4110 |
오염 정도 | 3 |
외함 정격 IP | IP30 |
유형 명칭 | BJ120CS |
전기 연결 비고 | 플라잉 리드 |
전기적 연결 | 정션 박스 |
전기적 연결 표준 | UL50E 등급 2 |
전력 소비 50Hz [VA] | 29 VA |
전력 소비 60Hz [VA] | 29 VA |
전력 소비 [W] 50Hz | 16 W |
전력 소비 [W] 60Hz | 15 W |
제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 120 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
최대 공급 전압 50Hz [V] | 110 V |
최대 공급 전압 60Hz [V] | 120 V |
최소 공급 전압 60Hz [V] | 110 V |
케이블 길이 [in] | 8 in |
케이블 길이 [m] | 0.2 m |
코일 권선 절연 등급 | 등급 H - IEC 85 |
코일 설계 표준 | UL 429 |
코일 연결 | 정션 박스 |
코일 체결 | 클립온 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 35 pc |
프레임 설계 | 외부 금속 프레임 |
형식 | BJ120CS |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 파일명 | MH29671 |
공급 전압 [V] AC | 110 V |
규정 준수 | UL 429 |
방진방수 등급 Nema (~) | 2 |
부품 프로그램 이름 |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
상대 습도 [% RH] [최대] | 97 % |
상대 습도 [% RH] [최소] | 0 % |
상대 습도 조건 | 비응축 |
색깔 | 검정 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
C UL US 등록 LLC CDC TYSK |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
예비 부품 번호 | 018F4110 |
오염 정도 | 3 |
외함 정격 IP | IP30 |
유형 명칭 | BJ120CS |
전기 연결 비고 | 플라잉 리드 |
전기적 연결 | 정션 박스 |
전기적 연결 표준 | UL50E 등급 2 |
전력 소비 50Hz [VA] | 29 VA |
전력 소비 60Hz [VA] | 29 VA |
전력 소비 [W] 50Hz | 16 W |
전력 소비 [W] 60Hz | 15 W |
제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 120 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
최대 공급 전압 50Hz [V] | 110 V |
최대 공급 전압 60Hz [V] | 120 V |
최소 공급 전압 60Hz [V] | 110 V |
케이블 길이 [in] | 8 in |
케이블 길이 [m] | 0.2 m |
코일 권선 절연 등급 | 등급 H - IEC 85 |
코일 설계 표준 | UL 429 |
코일 연결 | 정션 박스 |
코일 체결 | 클립온 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 35 pc |
프레임 설계 | 외부 금속 프레임 |
형식 | BJ120CS |