Solenoid coil, BF230CS, Cable, 1.00 m, Supply voltage [V] AC: 220 - 230, Multi pack

018F6282

Electrical connection: Cable, Supply voltage [V] AC: 220 - 230, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP67

제품 세부정보

총 중량 0.36 Kg
순중량 0.311 Kg
Volume 0.878 Liter
EAN 5702428025003

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Solenoid coil
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP 서류 제품 이름 Solenoid coils
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC [최대] 230 V
공급 전압 [V] AC [최소] 220 V
규정 준수 EN 60730-1
도체 영역 [mm2] 3 x 0.75 mm2
동일제품 018F8232
부품 프로그램 이름 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
상대 습도 [% RH] [최대] 100 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
색깔 파랑
서비스 가능 아니요
승인 LLC CDC TYSK
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
예비 부품 번호 018F6282
외함 정격 IP IP67
유형 명칭 BF230CS
전기 커넥터 3 코어 케이블
전기적 연결 케이블
전력 소비 50Hz [VA] 31 VA
전력 소비 60Hz [VA] 24 VA
전력 소비 [W] 50Hz 16 W
전력 소비 [W] 60Hz 14 W
정격 연속
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V] 230 V
최대 공급 전압 60Hz [V] 230 V
최소 공급 전압 50Hz [V] 220 V
최소 공급 전압 60Hz [V] 220 V
케이블 길이 [in] 40 in
케이블 길이 [m] 1 m
케이블 직경 [mm] 6.6 mm
코일 권선 절연 등급 등급 H - IEC 85
코일 설계 표준 VDE 0580
코일 연결 케이블
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 BF230CS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality