솔레노이드 코일, BF230AS, 케이블, 230 V
솔레노이드 코일, BF230AS, 케이블, 230 V

018F4961

전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50 Hz, 외함 정격 IP: IP67, 포장 형식: 멀티 팩

제품 세부정보

총 중량 0.82 kg
순중량 0.7 kg
EAN 5702428290180

 

공급 전압 [V] AC 230 V
규정 준수 EN 60730-1
도체 영역 [mm2] 3 x 0.75 mm2
동일제품 018F8291
부품 프로그램 이름 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
상대 습도 [% RH] [최대] 100 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
색깔 파랑
서비스 가능 아니요
승인 LLC CDC TYSK
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
예비 부품 번호 018F4961
외함 정격 IP IP67
유형 명칭 BF230AS
전기 커넥터 3 코어 케이블
전기적 연결 케이블
전력 소비 50Hz [VA] 31 VA
전력 소비 [W] 50Hz 16 W
정격 연속
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 솔레노이드 밸브
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주파수 [Hz] 50 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V] 230 V
추가 정보 주형 케이블
케이블 길이 [in] 320 in
케이블 길이 [m] 8 m
케이블 직경 [mm] 6.6 mm
코일 권선 절연 등급 등급 H - IEC 85
코일 설계 표준 VDE 0580
코일 연결 케이블
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 BF230AS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality