Solenoid coil, BE115CS, DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 115, Multi pack
018F6185
Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 115, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP20
Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 115, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP20
총 중량 | 0.282 Kg |
순중량 | 0.261 Kg |
Volume | 0.263 Liter |
EAN | 5702428024488 |
총 중량 | 0.282 Kg |
순중량 | 0.261 Kg |
Volume | 0.263 Liter |
EAN | 5702428024488 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP 서류 제품 이름 | Solenoid coils |
UK RoHS compliance | Out of scope |
공급 전압 [V] AC | 115 V |
규정 준수 | EN 60730-1 |
부품 프로그램 이름 |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
상대 습도 [% RH] [최대] | 97 % |
상대 습도 [% RH] [최소] | 0 % |
상대 습도 조건 | 비응축 |
색깔 | 파랑 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
예비 부품 번호 | 018F6185 |
외함 정격 IP | IP20 |
유형 명칭 | BE115CS |
전기 커넥터 | 3 x 스페이드 |
전기적 연결 | DIN 스페이드 |
전기적 연결 크기 | 6.3 mm x 0.8 mm |
전기적 연결 표준 | EN175301-803 |
전력 소비 50Hz [VA] | 19 VA |
전력 소비 60Hz [VA] | 22 VA |
전력 소비 [W] 50Hz | 11 W |
전력 소비 [W] 60Hz | 13 W |
정격 | 연속 |
제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
최대 공급 전압 50Hz [V] | 100 V |
최대 공급 전압 60Hz [V] | 115 V |
코일 권선 절연 등급 | 등급 H - IEC 85 |
코일 설계 표준 | VDE 0580 |
코일 연결 | DIN 스페이드 |
코일 체결 | 클립온 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 50 pc |
포함된 부품 | 캡 |
형식 | BE115CS |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP 서류 제품 이름 | Solenoid coils |
UK RoHS compliance | Out of scope |
공급 전압 [V] AC | 115 V |
규정 준수 | EN 60730-1 |
부품 프로그램 이름 |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
상대 습도 [% RH] [최대] | 97 % |
상대 습도 [% RH] [최소] | 0 % |
상대 습도 조건 | 비응축 |
색깔 | 파랑 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
예비 부품 번호 | 018F6185 |
외함 정격 IP | IP20 |
유형 명칭 | BE115CS |
전기 커넥터 | 3 x 스페이드 |
전기적 연결 | DIN 스페이드 |
전기적 연결 크기 | 6.3 mm x 0.8 mm |
전기적 연결 표준 | EN175301-803 |
전력 소비 50Hz [VA] | 19 VA |
전력 소비 60Hz [VA] | 22 VA |
전력 소비 [W] 50Hz | 11 W |
전력 소비 [W] 60Hz | 13 W |
정격 | 연속 |
제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
최대 공급 전압 50Hz [V] | 100 V |
최대 공급 전압 60Hz [V] | 115 V |
코일 권선 절연 등급 | 등급 H - IEC 85 |
코일 설계 표준 | VDE 0580 |
코일 연결 | DIN 스페이드 |
코일 체결 | 클립온 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 50 pc |
포함된 부품 | 캡 |
형식 | BE115CS |