Spare part, AVTB; AVTA, Thermostatic element
003N0278
Product Type: Spare part, Used for product: AVTB; AVTA, Type designation: Thermostatic element, Thermostatic element
Product Type: Spare part, Used for product: AVTB; AVTA, Type designation: Thermostatic element, Thermostatic element
총 중량 | 0.292 Kg |
순중량 | 0.245 Kg |
Volume | 1.918 Liter |
EAN | 5702423007219 |
총 중량 | 0.292 Kg |
순중량 | 0.245 Kg |
Volume | 1.918 Liter |
EAN | 5702423007219 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Thermostatic element |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
모세관 길이 [mm] | 2300 mm |
모세관 길이 분율 [in] | 90 9/16 in |
센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
온도 범위 AVTA/FJVA [°C] [최대] | 80 °C |
온도 범위 AVTA/FJVA [°C] [최소] | 10 °C |
온도 범위 AVTA/FJVA [°F] [최대] | 176 °F |
온도 범위 AVTA/FJVA [°F] [최소] | 50 °F |
온도 범위 AVTB/FJV [°C] [최대] | 100 °C |
온도 범위 AVTB/FJV [°C] [최소] | 30 °C |
온도 범위 AVTB/FJV [°F] [최대] | 212 °F |
온도 범위 AVTB/FJV [°F] [최소] | 86 °F |
유형 명칭 | 온도 조절 엘리멘트 |
제품 용도 |
AVTA AVTB |
제품군 | Water valves spare parts |
최대 센서 온도 [°C] | 130 °C |
최대 센서 온도 [°F] | 266 °F |
충전 유형 | 흡수 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | Spare part |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Thermostatic element |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
모세관 길이 [mm] | 2300 mm |
모세관 길이 분율 [in] | 90 9/16 in |
센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
온도 범위 AVTA/FJVA [°C] [최대] | 80 °C |
온도 범위 AVTA/FJVA [°C] [최소] | 10 °C |
온도 범위 AVTA/FJVA [°F] [최대] | 176 °F |
온도 범위 AVTA/FJVA [°F] [최소] | 50 °F |
온도 범위 AVTB/FJV [°C] [최대] | 100 °C |
온도 범위 AVTB/FJV [°C] [최소] | 30 °C |
온도 범위 AVTB/FJV [°F] [최대] | 212 °F |
온도 범위 AVTB/FJV [°F] [최소] | 86 °F |
유형 명칭 | 온도 조절 엘리멘트 |
제품 용도 |
AVTA AVTB |
제품군 | Water valves spare parts |
최대 센서 온도 [°C] | 130 °C |
최대 센서 온도 [°F] | 266 °F |
충전 유형 | 흡수 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | Spare part |