LCP 102 mounting kit, FCP/FCM106
134B0564
CP 102 assembly kit FCP / FCM106 Remote installation kit including
seal, Mounting bracket, fixings and 3 m connection cable
CP 102 assembly kit FCP / FCM106 Remote installation kit including
seal, Mounting bracket, fixings and 3 m connection cable
총 중량 | 0.5 kg |
순중량 | 0.3 kg |
Volume | 2.227 l |
총 중량 | 0.5 kg |
순중량 | 0.3 kg |
Volume | 2.227 l |
시리즈 | (106) VLT DriveMotor |
정격 용량 |
18.5 kW /25 HP 5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 11 kW /15 HP 22 kW /30 HP 1.1 kW /1.5 HP 15 kW /20 HP 3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
제품군 | (FCM) FCM 시리즈 |
시리즈 | (106) VLT DriveMotor |
정격 용량 |
18.5 kW /25 HP 5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 11 kW /15 HP 22 kW /30 HP 1.1 kW /1.5 HP 15 kW /20 HP 3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
제품군 | (FCM) FCM 시리즈 |
시리즈 | (106) 106 |
정격 용량 |
1.5 kW /2.0 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP 18.5 kW /25 HP 5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 0.55 kW /0.75 HP 11 kW /15 HP 22 kW /30 HP 15 kW /20 HP 0.75 kW /1.0 HP |
시리즈 | (106) 106 |
정격 용량 |
1.5 kW /2.0 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP 18.5 kW /25 HP 5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 0.55 kW /0.75 HP 11 kW /15 HP 22 kW /30 HP 15 kW /20 HP 0.75 kW /1.0 HP |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |