Sensor pocket, MBT 120
084Z7258
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 50, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 50, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560
총 중량 | 0.095 Kg |
순중량 | 0.091 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702423201389 |
총 중량 | 0.095 Kg |
순중량 | 0.091 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702423201389 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sensor pocket |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
보호관 직경 [in] | 0.43 in |
보호관 직경 [mm] | 11 mm |
보호관의 재료에 관한 설명 | AISI 316 Ti |
삽입 길이 [in] | 1.97 in |
삽입 길이 [mm] | 50 mm |
삽입 유형 | 고정 |
연결유형 | G |
연결재료 | AISI 316 Ti |
연결표준 | ISO 228 |
온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 392 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
유형 명칭 | MBT 120-630-050-3 |
제품 용도 | MBT 3560, MBT 5560 |
제품군 | Accessories, sensors |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 40 pc |
프로세스 연결 기준 | ISO 228-1-A |
프로세스 연결 사이즈 | 1/2 |
프로세스 연결 수/암 | 수 |
프로세스 연결 유형 | G |
프로세스 연결 재질 | AISI 316 Ti |
형식 | MBT 120 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sensor pocket |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
보호관 직경 [in] | 0.43 in |
보호관 직경 [mm] | 11 mm |
보호관의 재료에 관한 설명 | AISI 316 Ti |
삽입 길이 [in] | 1.97 in |
삽입 길이 [mm] | 50 mm |
삽입 유형 | 고정 |
연결유형 | G |
연결재료 | AISI 316 Ti |
연결표준 | ISO 228 |
온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 392 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
유형 명칭 | MBT 120-630-050-3 |
제품 용도 | MBT 3560, MBT 5560 |
제품군 | Accessories, sensors |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 40 pc |
프로세스 연결 기준 | ISO 228-1-A |
프로세스 연결 사이즈 | 1/2 |
프로세스 연결 수/암 | 수 |
프로세스 연결 유형 | G |
프로세스 연결 재질 | AISI 316 Ti |
형식 | MBT 120 |