Shows 685 product(s)
압력 트랜스미터, AKS 32R, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.00 psi
압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
압력 트랜스미터, AKS 32R, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 16 x 1.5, 사양 요소: AKS 32R-D636-A1CD21-0
압력 트랜스미터, AKS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 3000-2021-A1BC08-0
압력 트랜스미터, AKS 3000, -1.00 bar - 20.00 bar, -14.50 psi - 290.00 psi
압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 3000-9231-A1BC08-0
압력 트랜스미터, AKS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 3000-2431-A1BC08-0
압력 트랜스미터, AKS 32R, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
압력 트랜스미터, AKS 32R, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 사양 요소: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
압력 트랜스미터, AKS 3000, -1.00 bar - 6.00 bar, -14.50 psi - 87.00 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 3000-D531-A1AB06-0
압력 트랜스미터, AKS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 3000-2431-A1AB06-0
압력 트랜스미터, AKS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 16 x 1.5, 사양 요소: AKS 3000-D631-A1CD21-0