Shows 3 product(s)
압력 트랜스미터, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9200-B311-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9200, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9200-B511-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9200, 0.00 mbar - 150.00 mbar, 0.00 psi - 2.18 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9200-B411-A1GB04-1