압력 트랜스미터, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

063G1229

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3411-C1GB04

제품 세부정보

총 중량 0.064 Kilogram
순중량 0.051 Kilogram
Volume 0.088 Liter
EAN 5702423246069

 

+ 공급 핀 1
- 공통 핀 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
UK RoHS compliance Yes
동일제품 063G4229
보상 온도 범위 [°C] [최대] 125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대] 257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
사양 요소 MBS 1250-3411-C1GB04
압력 범위 [bar] [최대] 250 bar
압력 범위 [bar] [최소] 0 bar
압력 범위 [psi] [최대] 3625 psi
압력 범위 [psi] [최소] 0 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm] 22 mm
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
압력 연결 정보 A
압력연결 표준 DIN 3852-E
외함 정격 IP IP67
전기 연결 비고 Au 코팅
전기 연결 수/암
전기적 연결 M12 x 1
전기적 연결 크기 4 핀
전기적 연결 표준 EN 60947-5-2
정확도, 일반 +/- FS [%] 0.5 %
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 212 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 [°C] [최대] 125 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 257 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
진동제어장치 Yes
참조압력 단위 Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar] 750 bar
최대 과부하 압력 [psig] 10800 psig
최대 반응 시간 [ms] 1 ms
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
출력신호 Current
파괴 압력 [bar] 2500 bar
파괴 압력 [psig] 36250 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 48 pc
형식 MBS 1250

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality