보증 추가
제품이 장바구니에 추가되었습니다
063G1158 장바구니에 추가되었습니다
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
압력 트랜스미터, MBS 1250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


압력 트랜스미터, MBS 1250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
063G1158
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3211-C1GB04