Solenoid valve, EV220B, Function: NC, NPT, 3/4, 8.000 m³/h, FKM

032U6539

Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; cURus recognized; C UL US LISTED, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2

제품 세부정보

총 중량 0.944 Kg
순중량 0.89 Kg
Volume 1.11 Liter
EAN 5702423031412

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Cv 값 [gal/min] 9.25 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 8 m³/h
Product Name Description Solenoid valve
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
UK RoHS compliance Out of scope
가짓수 2/2
균압 오리피스 개방/폐쇄 균압 오리피스 옵션
기능 NC
내, 외부 연결 내부
매질 권장사항 Oil,Comp.Air,Vacuum
매질 허용오차 비고 중성 매체
용수, 최대 60°C/140 °F 기준
밀봉재료 FKM
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 EV220B 15 - 50
사양 요소 EV220B 20B N 34F NC000
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
승인 C UL US 등록
DNVGL-CG-0339
GL
cURus recognized
액츄에이터 B
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in] 0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
연결 사이즈 [in] 3/4
연결유형 NPT
연결재료 황동
연결표준 ANSI/ASME B1.20.1
예상 개방 시간, 물 [ms] 40 ms
오리피스 사이즈 [mm] 20 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 3/4 in
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유체그룹 1
유형 명칭 EV220B 20
작동 서보 운전(다이어프램)
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
주변 온도 최대 [°C] 50 °C
주변 온도 최대 [°F] 122 °F
중온 범위 [°C] [최대] 100 °C
중온 범위 [°C] [최소] -10 °C
중온 범위 [°F] [최대] 212 °F
중온 범위 [°F] [최소] 14 °F
차압 압력 [bar] [최대] 9.791 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.3 bar
차압 압력 [psi] [최대] 142 psi
차압 압력 [psi] [최소] 4.351 psi
최대 매질 점성도 [cSt] 50 cSt
최대 시험 압력 [bar] 20 bar
최대 시험 압력 [psig] 290 psig
최대 작동 압력 [bar] 15.5 bar
최대 작동 압력 [psig] 225 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 18 pc
형식 EV220B

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality