Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM
032U7120
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
총 중량 | 0.914 Kg |
순중량 | 0.864 Kg |
Volume | 0.917 Liter |
EAN | 5702423009510 |
총 중량 | 0.914 Kg |
순중량 | 0.864 Kg |
Volume | 0.917 Liter |
EAN | 5702423009510 |
Application | Open |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 9.25 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 8 m³/h |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
가짓수 | 2/2 |
균압 오리피스 개방/폐쇄 | 균압 오리피스 옵션 |
기능 | NC |
내, 외부 연결 | 내부 |
동일제품 | 032U8120 |
매질 권장사항 | Water & Brine |
매질 허용오차 비고 |
중성 매체 증기 최대 4 bar 온도: 코일 의존 |
밀봉재료 | EPDM |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | EV220B 15 - 50 |
사양 요소 | EV220B 20B G 34E NC000 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
승인 |
GL PZH DNVGL-CG-0339 |
액츄에이터 | B |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결 사이즈 [in] | 3/4 |
연결유형 | G |
연결재료 | 황동 |
연결표준 | ISO 228-1 |
예상 개방 시간, 물 [ms] | 40 ms |
오리피스 사이즈 [mm] | 20 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 3/4 in |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유체그룹 | 1 |
유형 명칭 | EV220B 20 |
작동 | 서보 운전(다이어프램) |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 최대 [°C] | 80 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 176 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 16 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0.3 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 232 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 4.35 psi |
최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
최대 시험 압력 [bar] | 24 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 348 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 16 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 232 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 24 pc |
형식 | EV220B |
Application | Open |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 9.25 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 8 m³/h |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
가짓수 | 2/2 |
균압 오리피스 개방/폐쇄 | 균압 오리피스 옵션 |
기능 | NC |
내, 외부 연결 | 내부 |
동일제품 | 032U8120 |
매질 권장사항 | Water & Brine |
매질 허용오차 비고 |
중성 매체 증기 최대 4 bar 온도: 코일 의존 |
밀봉재료 | EPDM |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | EV220B 15 - 50 |
사양 요소 | EV220B 20B G 34E NC000 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
승인 |
GL PZH DNVGL-CG-0339 |
액츄에이터 | B |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결 사이즈 [in] | 3/4 |
연결유형 | G |
연결재료 | 황동 |
연결표준 | ISO 228-1 |
예상 개방 시간, 물 [ms] | 40 ms |
오리피스 사이즈 [mm] | 20 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 3/4 in |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유체그룹 | 1 |
유형 명칭 | EV220B 20 |
작동 | 서보 운전(다이어프램) |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 최대 [°C] | 80 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 176 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 16 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0.3 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 232 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 4.35 psi |
최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
최대 시험 압력 [bar] | 24 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 348 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 16 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 232 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 24 pc |
형식 | EV220B |