예비 부품, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z 코일 유형 B, 케이블 플러그

042N0265

형식: 예비 부품, 제품 용도: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z 코일 유형 B, 유형 명칭: 케이블 플러그, 케이블 플러그

제품 세부정보

총 중량 0.026 Kilogram
순중량 0.026 Kilogram
Volume 0.056 Liter
EAN 5702423205899

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
LED 색깔 빨강
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 230 V
UK RoHS compliance Out of scope
가스켓 재료 NBR
가스켓 종류 프로파일
공급 전압 [V] AC 230 V
공급 전압 [V] DC 230 V
도체 크기. 최대 [mm2] 1.5 mm²
본체종류 반투명
승인 CE
UKCA
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 케이블 플러그
전기적 연결 표준 EN 175301-803
전기적 연결 형식 A형
접점 2 + PE
접점의 재료 CuZn(Cu/Sn 도금)
제품 용도 018F Coil Type B
018Z 코일 유형 B
042N Coil Type B
제품군 Solenoid coil accessories
제품명 케이블 플러그
주변 온도 범위 [°C] [최대] 90 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 194 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
최대 운전 전류 [A] 16 A
최대 접점 저항 [mOhm] 15 mOhm
케이블 직경 [in] [최대] 0.32 in
케이블 직경 [in] [최소] 0.24 in
케이블 직경 [mm] [최대] 8 mm
케이블 직경 [mm] [최소] 6 mm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 100 pc
허용공차 ± 10%
형식 Spare part

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality