DrivePro Start-Up special applic. small

130R1321

DrivePro Start-Up special applications small frame unit

제품 세부정보

총 중량 0 kg
순중량 0 kg
Volume 0 l

Family Class for Frequency Converter

제품 유형 Frequency converter,air-cooled
프레임 사이즈 (FB04) FB04
(FB05) FB05
(FK02) FK02
(FK03) FK03
(FK04) FK04
(FK05) FK05
(FA05a) FA05a
(FA04a) FA04a
(FA05b) FA05b
(FA03a) FA03a
(FA04b) FA04b
(FA02a) FA02a
(FA03b) FA03b
(FA02b) FA02b
(FB02) FB02
(FB03) FB03

Services for FC 100 SERIES

프레임 사이즈 B2
A1
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

Services for FC 200 SERIES

프레임 사이즈 B2
A1
B3
A2
B4
A3
A4
A5
B1

Services for FC 300 SERIES

DrivePro 범주 기동
프레임 사이즈 A1
B2
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

SERVICES for FC-321

Frame Size B2
C3
A2
B3
C4
A3
B4
A4
A5
C1
B1
C2
VLT Series 321

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality