제품 세부정보

총 중량 0.17 kg
순중량 0.17 kg
Volume 0 l
EAN 5710107578252

Connections

연결 커넥터 모터

SPARE PARTS VLT 2800 SERIES

Phase+Mains+Power S207
T407
S205
T415
T405
S203
S215
T411
T422
T455
D207
D205
D215
D203
D211
D222
T222
T475
S211
T440
T430
T240
VLT 시리즈 (28) VLT® 2800 시리즈
어플리케이션 옵션 (A00) 어플리케이션 옵션 없음
위상 (S) 단상
(T) 3상
(D) 단상/3상 겸용
전용 어플리케이션 (P) 공정
정격 용량 (11) 1.1kW / 1.5 HP
(55) 5.5kW / 7.5 HP
(22) 2.2kW / 3.0 HP
(03) 0.37kW / 0.5 HP
(15) 1.5kW / 2.0 HP
(05) 0.55kW / 0.75 HP
(07) 0.75kW / 1.0 HP
(40) 4.0kW / 5.0 HP
(30) 3.0kW / 4.0 HP
(75) 7.5kW / 10 HP
주전원 전압 U(in) (2) 200-240V AC
(4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz
코팅 (C0) 코팅 제외
표시창 (DB) 내장 표시창 (SLCP)
프레임 사이즈 A-프레임
B-프레임
C-프레임

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality