제품 세부정보

총 중량 5.25 kg
순중량 5 kg
Volume 6.468 dm3
EAN 5710107578290

Electro Mechanics

전자기계부품 인덕터/코일 직류

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Phase+Mains+Power T6P18K
T7P18K
T4P18K
외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 백플레이트
프레임 사이즈 B2
B1

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Phase+Mains+Power T5P18K
T6P18K
T7P18K
S4P7K5
T4P18K
외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 백플레이트
프레임 사이즈 B2
B1

SPARE PARTS FC 300 SERIES

DrivePro 범주 예비 부품
Phase+Mains+Power T7P18K
T6P15K
T4P15K
T5P15K
외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 백플레이트
프레임 사이즈 B2
B1

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Phase+Mains+Power T6P18K
T7P18K
T4P18K
외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 백플레이트
프레임 사이즈 B2
B1

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality