제품 세부정보

총 중량 14.4 kg
순중량 14 kg
Volume 0 l
EAN 5710107578375

Electro Mechanics

전자기계부품 인덕터/코일 직류

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Phase+Mains+Power T6P90K
T2P45K
T4P90K
외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 백플레이트
프레임 사이즈 C2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Phase+Mains+Power T5P90K
T6P90K
T2P45K
S4P37K
S2P22K
T4P90K
외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 백플레이트
프레임 사이즈 C2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Phase+Mains+Power T4P75K
T2P37K
T5P75K
T6P75K
외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 백플레이트
프레임 사이즈 C2

SPARE PARTS FC 101 SERIES

Phase+Mains+Power T4P90K
프레임 사이즈 I8

SPARE PARTS FC 103 SERIES

DrivePro 범주 예비 부품
Phase+Mains+Power T6P90K
T2P45K
T4P90K
외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 백플레이트
프레임 사이즈 C2

SPARE PARTS FC 131 SERIES

시리즈 131
정격 용량 90 KW / 125 HP
제품군 VLT® AutomationDrive FC-
프레임 사이즈 I8

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality