DC coil 22kW T4/6, 11kW T2, 22-30kW T7

130B1062

spare,inductor DC,dc-coil, no22/ho18.5kW,b2

제품 세부정보

총 중량 6.21 kg
순중량 6.21 kg
Volume 0.201 hl
EAN 5710107578283

Electro Mechanics

전자기계부품 인덕터/코일 직류

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Phase+Mains+Power T7P30K
T4P22K
T2P11K
T6P22K
T7P22K
외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 백플레이트
프레임 사이즈 B2
B1

SPARE PARTS FC 200 SERIES

DrivePro 범주 예비 부품
Phase+Mains+Power S2P3K0
T7P30K
T4P22K
T2P11K
S2P5K5
T6P22K
S2P3K7
T5P22K
S2P1K5
T7P22K
S2P2K2
외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 백플레이트
프레임 사이즈 B2
B1

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Phase+Mains+Power T5P18K
T6P18K
T2P7K5
T4P18K
T7P22K
외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 백플레이트
프레임 사이즈 B2
B1

SPARE PARTS FC 101 SERIES

Phase+Mains+Power T4P22K
프레임 사이즈 I6

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Phase+Mains+Power T7P30K
T4P22K
T2P11K
T6P22K
T7P22K
외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 백플레이트
프레임 사이즈 B2
B1

SPARE PARTS FC 131 SERIES

시리즈 131
정격 용량 22 KW / 30 HP
제품군 VLT® AutomationDrive FC-
프레임 사이즈 I6

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality