FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXALBXXXXXXDX
132X7740
FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXALBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 HP, 380-480VAC (3상), 표준형 검정색 IP66/NEMA4X,
RFI 클래스 A1/C2, 제동 초퍼 + 기계식 제동, 드라이브 부분, 소형 외함, 브래킷 없음,
설치 박스 없음, 스위치 옵션 없음, 표시창 커넥터 없음
모델 코드:
FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXALBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302는 분산 장착을 위해
설계된 완벽한 드라이브입니다.
이 제품은 모터와 가까운 설비/벽면에 장착하거나 모터에 직접 장착할 수 있 습니다.
분산 설계로 중앙 제어 패널의 필요성이 줄어 들었으며 공간을 많이
차지하는 모터 제어 캐비닛도 필요 없습니다.
또한 길이가 긴 차폐형 모터 케이블의 필요성이 상당히 줄어듭니다.