FCD302P1K5T4B66H1X1FMXCXXXXXARBXXXXXXD0

136X4826

FCD302P1K5T4B66H1X1FMXCXXXXXARBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 HP, 380-480VAC (3상), 표준형 검정색 IP66/NEMA4X,
RFI 클래스 A1/C2, 제동 없음, 완비형 소형 독립형, 40 mm 브래킷,
미터법 기준 스레드, 스위치 옵션 없음, 표시창 커넥터 포함

모델 코드: FCD302P1K5T4B66H1X1FMXCXXXXXARBXXXXXXD0

제품 세부정보

총 중량 9.15 kg
순중량 8.42 kg
Volume 39.938 l
EAN 5714853131211

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT 시리즈 302 302
정격 용량 P1K5 1.5 kW / 2.0 HP
주전원 전압 T4 380-480VAC (3상)
외함 B66 표준형 검정색 IP66/NEMA4X
RFI 필터 H1 RFI 클래스 A1/C2
제동 X 제동 없음
하드웨어 구성 1 완비형 소형 독립형
브래킷 F 40 mm 브래킷
스레드 M 미터법 기준 스레드
스위치 옵션 X 스위치 옵션 없음
표시창 C 표시창 커넥터 포함
센서 플러그 X 센서 플러그 없음
모터 플러그 X 모터 플러그 없음
주전원 플러그 X 주전원 플러그 없음
필드버스 플러그 X 필드버스 플러그 없음
예비 X 예비
A 옵션 AR MCA117 PB FCD300
B 옵션 BX B 옵션 없음
SW용 예비 XXXXX SW용 예비
D 옵션 D0 24VDC 백업 입력
FCD302 프레임 용량 MF1 (MF1) MF1
유형 코드 파트 1 FCD302P1K5T4B66H1X1FMXCXXXXX
유형 코드 파트 2 ARBXXXXXXD0
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
계산된 총 중량[kg] 10.1
계산된 순 중량[kg] 9.8
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FCD302P1K5T4B66H1X1FMXCXXXXX
모델코드02 ARBXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality