OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20

132H5078

사인파 필터 ~을 위한 &OF7S1_PRODUCT_TARGET CH_TYPECODE1OF7S1_COOLING_METHOD&, 200-500 V AC
73 A, 70 Hz
열 스위치: 없음
IP20/개방형
사인파 필터 IP20 용량 06
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20

제품 세부정보

총 중량 76.8 kg
순중량 60.3 kg
Volume 240 l
EAN 5714853340903

Sine-wave Filter OF7S1

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품 시리즈 OF7S1 사인파 필터
제품 대상 -S 주파수 변환기
냉각 방식 -AN 공냉식, 수동
전압 클래스 -25 200-500 V AC
전류 정격 -73A0 73 A
정격 주파수 -070 70 Hz
써멀 보호 -TX 없음
보호 등급 -E20 IP20/개방형
프레임 명칭 S1A06 사인파 필터 IP20 용량 06
유형 코드 파트 1 OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20
판매 코드 파트 1 OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
계산된 총 중량[kg] 76.8
계산된 순 중량[kg] 60.3
모델코드01 OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality