LCL-0460-5-A-0-R011-T LCL 460A 500V

181B0631

LCL-0460-5-A0R011T

제품 세부정보

총 중량 285 kg
순중량 246 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series LCL Filter, Forced cooled
Protection Class IP00

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality