LCL-0261-5-B-0-R011-T LCL 261A 500V

181B0532

LCL-0261-5-B0R011T

제품 세부정보

총 중량 218 kg
순중량 185 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series LCL Filter, Forced cooled
Protection Class IP00

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality