AAF-0073B04-220AE20-000098281

137G3624

AAF 007, 3~, 고급 능동 필터
AAF-0073B04-220AE20+VD04
380-480 V AC, 220 A
IP20/개방형
주전원 입력 장치: 없음
제어 패널: 없음
도어 신호 조명: 없음
전류 변환기: 600 암페어
모듈/모듈 패키지
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: AAF-0073B04-220AE20+VD04
재구성

제품 세부정보

총 중량 81.2 kg
순중량 69.2 kg
Volume 292.8 l
EAN 5715253296654

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 AAF-007 AAF 007
제품 유형 3B 3~, 고급 능동 필터
주전원 전압 04 380-480 V AC
전류 정격 -220A 220 A
보호 등급 E20 IP20/개방형
주전원 입력 장치 +AJXX 없음
제어 패널 +BFXX 없음
제품 소프트웨어 ID +ECXXX 최신 출시 버전
문서 언어 +EHXX 다국어
도어 신호 조명 +IIXX 없음
전류 변환기 +VD04 600 암페어
프레임 명칭 AAF01 모듈/모듈 패키지
유형 코드 파트 1 AAF-0073B04-220AE20
유형 코드 파트 2 -000098281
모델코드01 AAF-0073B04-220AE20
모델코드03 +VD04
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
Salescode part 1 AAF-0073B04-220AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

계산된 총 중량[kg] 81.2
계산된 순 중량[kg] 69.2
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality