AAF006A250T4E54HXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0

134F7553

이 제품은 단종되었습니다.

AAF006A250T4E54HXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
Advanced Active Filter AAF
380-480 VAC, 250A 보정, IP54 / Type 12,
RFI 필터 없음, 주전원 차단기 + 퓨즈

모델 코드: AAF006A250T4E54HXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0

제품 세부정보

총 중량 575 kg
순중량 453 kg
Volume 0 l
EAN 5710107478194

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 AAF Advanced Active Filter AAF
VLT 시리즈 006 006
전류 정격 A250 250A 보정
위상 T 3상
주전원 전압 4 380-480 VAC
외함 E54 IP54 / Type 12
RFI 필터 HX RFI 필터 없음
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
표시창 G 그래픽 제어 패널
코팅 PCB C 코팅 PCB
주전원 옵션 3 주전원 차단기 + 퓨즈
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CF 액티브 필터 가드
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 D0 24V 백업
프레임 사이즈 E1 (E1) E1-프레임
유형 코드 파트 1 AAF006A250T4E54HXXGC3XXSXXXXAX
유형 코드 파트 2 BXCFXXXD0
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
계산된 총 중량[kg] 575
계산된 순 중량[kg] 453
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 AAF006A250T4E54HXXGC3XXSXXXXAX
모델코드02 BXCFXXXD0
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality