AAF006A250T4E21HXXGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A250T4E21HXXGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

134F6936

AAF006A250T4E21HXXGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380-480 VAC, 250A 보정, IP21 / Type 1,
RFI 필터 없음, 주전원 옵션 없음

모델 코드: AAF006A250T4E21HXXGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

제품 세부정보

총 중량 516 kg
순중량 416 kg
Volume 0 l
EAN 5710107471973

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 AAF Advanced Active Filter AAF
VLT 시리즈 006 006
전류 정격 A250 250A 보정
위상 T 3상
주전원 전압 4 380-480 VAC
외함 E21 IP21 / Type 1
RFI 필터 HX RFI 필터 없음
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
표시창 G 그래픽 제어 패널
코팅 PCB C 코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CF 액티브 필터 가드
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 E1 (E1) E1-프레임
Typecode AAF006A250T4E21HXXGCXXXSXXXXAX
Typecode Part 2 BXCFXXXDX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
Calculated Gross Weight 575
Calculated Net Weight [kg] 453
Material Gross Weight 516
Material Net Weight 416
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
Modelcode01 AAF006A250T4E21HXXGCXXXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스