RFI-0012-5-IP54 EMC filt 12A 500V
RFI-0012-5-IP54 EMC filt 12A 500V

181B0980

RFI-0012-5-IP54

제품 세부정보

총 중량 3 kg
순중량 2.8 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series EMC filter
Protection Class IP54

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스