REG-0032-5-0-P, LCL 32A 500V IP00 AN
141F1242
이 제품은 단종되었습니다.
REG-0032-5-0-P
REG-0032-5-0-P
총 중량 | 26.5 kg |
순중량 | 26.5 kg |
Volume | 0 l |
총 중량 | 26.5 kg |
순중량 | 26.5 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |