IC2-30FA3N04-31A0E20F4-000060929
132L6125
iC2-Micro,주파수 변환기, 공냉식
IC2-30FA3N04-31A0E20F4-000060929
3~,380-480 V AC
31 A,15 kW/20 HP,
IP20/개방형
C4,제동 초퍼,
IP20/개방형
프레임 사이즈: MA04a
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
IC2-30FA3N04-31A0E20F4+ACBC
이 소형 범용 드라이브는 광범위하고 다양한 산업 및 HVAC 어플리케이션에 가 장 적합합니다.
복잡한 어플리케이션에서도 최고의 신뢰성으로 작동합니다.
iC2-Micro는 강력한 소형 패키지로 사용자 친화성, 응축 기능 및 용이한 시운 전을 제공합니다.