FC-103P7K5T4P55H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

134N0933

주파수 변환기
FC-103P7K5T4P55H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7.5 KW / 10 HP, 3상
380 - 480 VAC, IP55 / Type12 백플레이트
RFI 필터 클래스 A2
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, MCB-109 I/O, RTC 백업
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: A5
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-103P7K5T4P55H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

제품 세부정보

총 중량 14.3 kg
순중량 14 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107861767

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® Refrigeration Drive
시리즈 103 VLT Refrigeration Drive
정격 용량 P7K5 7.5 KW / 10 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 P55 IP55 / Type12 백플레이트
RFI 필터 H2 RFI 필터 클래스 A2
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 B0 MCB-109 I/O, RTC 백업
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 A5 A5
제품 카탈로그 GLBL 글로벌 (표준)
유형 코드 파트 1 FC-103P7K5T4P55H2XGX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX
전력 110%(NO)[KW] 7.5
??[mm] 420,0
??(C ?? ??)[mm] 242,0
??[mm] 200,0
??(?? A/B ??)[mm] 200,0
kVA 11.1
전력 손실 NO[W] 255
전력 손실 NO[W] 255
연속 전류(NO)[A] 16
단속 전류(NO)[A] 17.6
연속 전류(NO)[A] 14.5
단속 전류(NO)[A] 16
계산된 총 중량[kg] 15.3
계산된 순 중량[kg] 15
주문 라인의 플랜트 B901
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-103P7K5T4P55H2XGX
모델코드02 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality