131B3449
FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
주파수 변환기
FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P18K) 18.5 KW / 25 HP, 3상
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
(H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: B1
모델 코드에 따른 기타 옵션
VLT® HVAC Drive는 환기, 가열 및 냉동 어플리케이션 전용 드라이브입 니다. 다양하고 강력한 표준 기능과 옵션 기능을 갖춘 이 드라이브는 가장 낮 은 총 소유비용을 제공합니다.