FC-101P4K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131N0185
주파수 변환기
FC-101P4K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP, 3상
380 - 480 VAC, IP54 (TYPE 12 제외)
RFI 클래스 A2 (C3)
제동 초퍼 없음
문자 숫자 조합식 LCP
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: I2
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
FC-101P4K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
These drives offer a wide range of powerful standard and optional features with low overall cost of ownership, ideal for OEMs.
VLT® HVAC Basic Drive FC 101 is the natural choice for heating, ventilation, air conditioning, and simple compressor applications. It is optionally available with a 2-line alphanumeric display.