FC-101P37KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131N0205
주파수 변환기
FC-101P37KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P37K) 37 KW / 50 HP, 3상
380 - 480 VAC, IP54 (TYPE 12 제외)
RFI 클래스 A2 (C3)
제동 초퍼 없음
문자 숫자 조합식 LCP
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: I6
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
FC-101P37KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
These drives offer a wide range of powerful standard and optional features with low overall cost of ownership, ideal for OEMs.
VLT® HVAC Basic Drive FC 101 is the natural choice for heating, ventilation, air conditioning, and simple compressor applications. It is optionally available with a 2-line alphanumeric display.