FC-101P30KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131L9880
주파수 변환기
FC-101P30KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P30K) 30 KW / 40 HP, 3상
380 - 480 VAC, IP20 / 섀시 백플레이트
(H3) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼 없음
현장 제어 패널 없음
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: H6
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
FC-101P30KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
These drives offer a wide range of powerful standard and optional features with low overall cost of ownership, ideal for OEMs.
VLT® HVAC Basic Drive FC 101 is the natural choice for heating, ventilation, air conditioning, and simple compressor applications. It is optionally available with a 2-line alphanumeric display.