FC-202P15KT2E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9265

주파수 변환기
FC-202P15KT2E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P15K) 15 KW / 20 HP,
3상, 200 - 240 VAC,IP21 / Type 1
RFI 클래스 A2 (C3)
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: B2
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, D 옵션 없음

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-202P15KT2E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
재구성

제품 세부정보

총 중량 30.65 Kilogram
순중량 27.09 Kilogram
EAN 5702427382688

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® AQUA Drive FC-
시리즈 202 202
정격 용량 P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
위상 T 3상
주전원 전압 2 200 - 240 VAC
외함 E21 IP21 / Type 1
RFI 필터 H2 RFI 클래스 A2 (C3)
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 B2 B2
유형 코드 파트 1 FC-202P15KT2E21H2XGX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
전력 160%(HO)[KW] 11 11
전력 110%(NO)[KW] 15 15
높이[mm] 664,0 664,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 243,0 243,0
깊이[mm] 261,0 261,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 261,0 261,0
kVA 21.4 21.4
전력 손실 NO[W] 602 602
전력 손실 HO[W] 463 463
연속 전류(NO)[A] 59.4 59.4
단속 전류(NO)[A] 65.3 65.3
연속 전류(HO)[A] 46.2 46.2
단속 전류(HO)[A] 73.9 73.9
Calculated Gross Weight [kg] 30.65
Calculated Package Weight 3.56
Calculated Net Weight [kg] 27.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-202P15KT2E21H2XGX
모델코드02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality