FC-202P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131B9000
주파수 변환기
FC-202P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P11K) 11 KW / 15 HP, 3상
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI 클래스 A2 (C3)
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: B1
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
FC-202P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
댄포스 VLT® AQUA Drive는 수처리 및 폐수처리 전용 드라이브입니다. 다양하 고 강력한 표준 기능과 옵션 기능을 갖춘 VLT® AQUA Drive는 수처리 및 폐수 처리에 대해 가장 낮은 총 소유비용을 제공합니다.