Panel Through Mounting Kit, C2
130B1049
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
총 중량 | 4.1 kg |
순중량 | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
총 중량 | 4.1 kg |
순중량 | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Frame Size | C2 |
VLT Series | 321 |
Frame Size | C2 |
VLT Series | 321 |
외함 |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 백플레이트 |
프레임 사이즈 | C2 |
외함 |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 백플레이트 |
프레임 사이즈 | C2 |
외함 |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 백플레이트 |
프레임 사이즈 | C2 |
외함 |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 백플레이트 |
프레임 사이즈 | C2 |
프레임 사이즈 | C2 |
프레임 사이즈 | C2 |
프레임 사이즈 | C2 |
프레임 사이즈 | C2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |