Panel Through Mounting Kit, C1
130B1048
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
총 중량 | 7.246 kg |
순중량 | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
총 중량 | 7.246 kg |
순중량 | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
Frame Size | C1 |
VLT Series | 321 |
Frame Size | C1 |
VLT Series | 321 |
외함 |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 백플레이트 |
프레임 사이즈 | C1 |
외함 |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 백플레이트 |
프레임 사이즈 | C1 |
외함 |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 백플레이트 |
프레임 사이즈 | C1 |
외함 |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 백플레이트 |
프레임 사이즈 | C1 |
프레임 사이즈 | C1 |
프레임 사이즈 | C1 |
프레임 사이즈 | C1 |
프레임 사이즈 | C1 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |