Back plate, IP55/Type12, A5

130B1098

FC 300 back cover for the devices in IP21 / 55 Case size: A5

제품 세부정보

총 중량 1.15 kg
순중량 0.75 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612208

ACCESSORIES for FC-321

Frame Size A5
VLT Series 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

외함 (E55) IP55 / Type 12
프레임 사이즈 A5

ACCESSORIES FC 103 SERIES

외함 (E55) IP55 / Type 12
프레임 사이즈 A5

ACCESSORIES FC 200 SERIES

프레임 사이즈 A5

ACCESSORIES FC 300 SERIES

프레임 사이즈 A5

Options

Options Enclosure related options

Mechanics

기계부품 외함 후면

SPARE PARTS FC 100 SERIES

DrivePro 범주 예비 부품
외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
프레임 사이즈 A5

SPARE PARTS FC 200 SERIES

외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
프레임 사이즈 A5

SPARE PARTS FC 300 SERIES

외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
프레임 사이즈 A5

SPARE PARTS FC 103 SERIES

외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
프레임 사이즈 A5

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality