MCD202-018-T4-CV3
175G5211
MCD202018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
18 kW 42A:4-6: 354
3상, 200-440 V AC
제어 전압: 110/240 VAC 또는 440 VAC
(A) A-프레임
모델 코드:
MCD202018T4CV3
댄포스의 VLT® Compact Starter MCD 200에는 전력 범위
7.5-110 kW의 소프트 스타터 2종이 포함되어 있습니다.
이 시리즈는 최대 30kW 사이즈 용도의 사용이 용이한 DIN 레일 장착,
2선 또는 3선 기동/정지 제어 및 탁월한 기동 부하(6초간 4 x Ie)를 제공합니 다.
중부하 기동 정격은 20초간 4 x Ie.
접지 델타형 전력 시스템과 호환 가능.