Shows 4 product(s)
MCD203022T4CV3
MCD203022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 203 시리즈
22 kW 48A:4-6: 354
3상 200-440 V AC
제어 전압: 110/240 VAC 또는 440 VAC
(A) A-프레임
MCD203030T4CV3
MCD203030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 203 시리즈
30 kW 60A:4-6: 354
3상 200-440 V AC
제어 전압: 110/240 VAC 또는 440 VAC
(A) A-프레임
MCD203037T4CV3
MCD203037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 203 시리즈
37 kW 75A:4-6: 594
3상 200-440 V AC
제어 전압: 110/240 VAC 또는 440 VAC
(B) B-프레임
MCD203015T4CV3
MCD203015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 203 시리즈
15 kW 34A:4-6: 354
3상 200-440 V AC
제어 전압: 110/240 VAC 또는 440 VAC
(A) A-프레임