Shows 368 product(s)
7DI-004552-000012987
NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI 인버터 장치
380-500 VAC, 45 A,IP21/NEMA1
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: CANopen
Manual: 영어
프레임 06
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DI-008752-000012971
NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI 인버터 장치
380-500 VAC, 87 A,IP21/NEMA1
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: CANopen
Manual: 영어
프레임 07
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DI-020550-000021102
NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
Vacon NXI 인버터 장치
380-500 VAC, 205 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 보드 없음
D Slot: (D2) 시스템버스통신(광케이블1개)+절연CAN
E Slot: PROFIBUS DP
Manual: 영어
프레임 09 INU
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DI-003152-000011677
NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
Vacon NXI 인버터 장치
380-500 VAC, 31 A,IP21/NEMA1
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 06
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DI-001252-000032801
NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon NXI 인버터 장치
380-500 VAC, 12 A,IP21/NEMA1
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 폴란드어
프레임 04
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DI-032560-000037060
NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI 인버터 장치
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 325 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 온도 측정 채널 3개
D Slot: (D2) 시스템버스통신(광케이블1개)+절연CAN
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 10 INU
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DP-000352-000037805
NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 3 A,IP21/NEMA1
문자 숫자 조합식 표시창
IEC61800-3
내장형 제동 초퍼
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: STO, ATEX 써미스터
C Slot: 온도 측정 채널 3개
D Slot: (BH) 온도 측정 채널 3개
E Slot: EtherCAT
Manual: 영어
프레임 04
ATEX: II (2) GD
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DI-030050-000039984
NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI 인버터 장치
380-500 VAC, 300 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 09 INU
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DI-052050-000041563
NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2
Vacon NXI 인버터 장치
380-500 VAC, 520 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 온도 측정 채널 3개
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 10 INU
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DI-007252-000043479
NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI 인버터 장치
380-500 VAC, 72 A,IP21/NEMA1
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 07
모델 코드에 따른 기타 옵션