Solenoid valve, EV210B, Function: NC, G, 3/8, 0.300 m³/h, NBR
032U1225
Media recommendations: Water,Brine,Oil,Air, Approval: DNVGL-CG-0339, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Media recommendations: Water,Brine,Oil,Air, Approval: DNVGL-CG-0339, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
총 중량 | 0.206 Kg |
순중량 | 0.189 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702423006144 |
총 중량 | 0.206 Kg |
순중량 | 0.189 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702423006144 |
Application | Closed and Drain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.35 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.3 m³/h |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
가짓수 | 2/2 |
기능 | NC |
내, 외부 연결 | 내부 |
매질 권장사항 | Water,Brine,Oil,Air |
매질 허용오차 비고 | 중성 매체 |
밀봉재료 | NBR |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | EV210B |
사양 요소 | EV210B 3B G 38N NC000 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
승인 | DNVGL-CG-0339 |
액츄에이터 | B |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결 사이즈 [in] | 3/8 |
연결유형 | G |
연결재료 | 황동 |
연결표준 | ISO 228-1 |
예상 개방 시간, 물 [ms] | 20 ms |
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 20 ms |
오리피스 사이즈 [mm] | 3 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 1/8 in |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유체그룹 | 1 |
유형 명칭 | EV210B 3 |
작동 | 직기동 |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 최대 [°C] | 80 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 176 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 180 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 30 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 435 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 0 psi |
최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
최대 시험 압력 [bar] | 45 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 653 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 30 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 435 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | EV210B |
Application | Closed and Drain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.35 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.3 m³/h |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
가짓수 | 2/2 |
기능 | NC |
내, 외부 연결 | 내부 |
매질 권장사항 | Water,Brine,Oil,Air |
매질 허용오차 비고 | 중성 매체 |
밀봉재료 | NBR |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | EV210B |
사양 요소 | EV210B 3B G 38N NC000 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
승인 | DNVGL-CG-0339 |
액츄에이터 | B |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결 사이즈 [in] | 3/8 |
연결유형 | G |
연결재료 | 황동 |
연결표준 | ISO 228-1 |
예상 개방 시간, 물 [ms] | 20 ms |
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 20 ms |
오리피스 사이즈 [mm] | 3 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 1/8 in |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유체그룹 | 1 |
유형 명칭 | EV210B 3 |
작동 | 직기동 |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 최대 [°C] | 80 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 176 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 180 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 30 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 435 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 0 psi |
최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
최대 시험 압력 [bar] | 45 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 653 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 30 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 435 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | EV210B |