Valvola di inversione a 4 vie, STF-0413G3

061L1155

Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3, Dimensione att. aspirazione [in]: 7/8, Dimensione att. scarico [in]: 5/8, Config. di progettazione Stile: B

Produktdetaljer

Peso lordo 0.848 Kilogram
Peso netto 0.77 Kilogram
Volume 2.4 Liter
EAN 5702428273855

 

Approvazione CE
VDE
Bobina No
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -4 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -20 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -4 °F
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] 22.66 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] 16.1 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] 13.75 kW
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] 19.37 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] 20.81 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] 18.03 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] 29.35 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] 25.43 kW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Condizione cap 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Condizione cap 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Config. di progettazione Stile B
Contain batteries No
Dimensione att. aspirazione [in] 7/8
Dimensione att. aspirazione [mm] 22.4 mm
Dimensione att. evap./cond. [in] 7/8
Dimensione att. evap./cond. [mm] 22,4
Dimensione att. scarico [in] 5/8
Dimensione att. scarico [mm] 16 mm
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo industriale
Gruppo prodotti 4-way reversing valves
Identificazione modello STF-0413G3
Materiale attacco di processo Rame
Max. Pressione di esercizio [bar] 45 bar
Nome prodotto Valvola di inversione a 4 vie
OPD max. [bar] 31 bar
OPD max. [psig] 450 psig
OPD min. [bar] 3 bar
OPD min. [psi] 44 psi
Perdita max. [cm³/min] 4000 cm³/min
Quantità per formato imballo 24 pz
Refrigerante(i) R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Resistenza agli urti standard JIS C 60068-2-27
Stabilità alle vibrazioni [m/s²] 19.6 m/s²
Test vibrazioni standard JIS C 60068-2-6
Tipo STF
Tipo di att. scarico Femmina

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality