017-500366
Temperatura al sensore [°C]: 25 - 90, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP66
Temperatura al sensore [°C]: 25 - 90, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP66
Peso lordo | 0.96 kg |
Peso netto | 0.84 kg |
EAN | 5702423119448 |
Peso lordo | 0.96 kg |
Peso netto | 0.84 kg |
EAN | 5702423119448 |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
BV CCC CE DNV EAC GL LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Cina TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 194 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 77 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -58 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto | Termostato |
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] | 20 °C |
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] | 3.5 °C |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 10 °C |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 2.4 °C |
Dim. coll. el. | 2xPg 13.5 |
Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
Equipaggiamento | <NULL> |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP66 |
Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 25 °C |
Ispezionabile | Sistemi di contatto |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 4 13/32 in |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 112 mm |
lunghezza tubo capillare [in] | 78 3/4 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 2000 mm |
Nome famiglia prodotto | Termostato RT |
Nome prodotto | Termostato |
Prodotto identico | 017-150066 |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Prot. cortocircuito, fusibile: 10A |
Quantità per formato imballo | 15 pz |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
Temperatura sensore max. [°C] | 300 °C |
Temperatura sensore max. [°F] | 572 °F |
Tipo | RT101 |
Tipo di carica | Assorbimento |
Tipo di sensore | Bulbo remoto |
Tipo differenziale | Regolabile |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
BV CCC CE DNV EAC GL LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Cina TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 194 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 77 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -58 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto | Termostato |
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] | 20 °C |
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] | 3.5 °C |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 10 °C |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 2.4 °C |
Dim. coll. el. | 2xPg 13.5 |
Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
Equipaggiamento | <NULL> |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP66 |
Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 25 °C |
Ispezionabile | Sistemi di contatto |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 4 13/32 in |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 112 mm |
lunghezza tubo capillare [in] | 78 3/4 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 2000 mm |
Nome famiglia prodotto | Termostato RT |
Nome prodotto | Termostato |
Prodotto identico | 017-150066 |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Prot. cortocircuito, fusibile: 10A |
Quantità per formato imballo | 15 pz |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
Temperatura sensore max. [°C] | 300 °C |
Temperatura sensore max. [°F] | 572 °F |
Tipo | RT101 |
Tipo di carica | Assorbimento |
Tipo di sensore | Bulbo remoto |
Tipo differenziale | Regolabile |